text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Pozicionáló hengerek szorítóékes rendszerrel

A norelem mechanikus befogórendszere másodpercek alatt rögzíti a szabványelemeket

     

Hosszú élettartam, egyszerűen beszerelhető és 0 .s 30 mm közötti befogási tartomány: A norelem pozicionáló hengerek megbízhatóan rögzítik a szabványelemeket és gyorsan igazíthatók a gyártási folyamatok változásaihoz.

      

A mechanikus pozicionáló rendszerek az automatizált gyártás különböző folyamataiban használhatók. Gyors és megbízható funkciókkal, továbbá szükség esetén egyszerű újrabeállítási lehetőséggel kell rendelkezniük.

A norelem szorítóékes rendszerű pozicionáló hengerek ezeknek a követelményeknek megfelelnek. Barnított nemesíthető acélból készülnek és négy különböző 10 - 20 mm közötti átmérővel kaphatók. A henger szorítóereje 5,4 kN és 22,6 kN közötti értéket ér el, 0 -30 mm közötti befogási tartomány mellett. Ezzel ideális számos gyártási folyamathoz, ahol szabványelemek befogására és rögzítésére van szükség – gyorscserélő rendszerekben is.

       

Egyszerű szerelés, számos előny

A pozicionáló hengerek szabványos szerszámokkal beszerelhetők; sőt a henger előfeszítése kézzel történik. Központosító és felfogó perselyre nincs szükség. A golyós megoldásokkal szemben a norelem pozicionáló hengerek főleg lényegesen nagyobb szorítóerőt nyújtanak azonos meghúzónyomaték mellett. A kiváló minőségű axiális tűgörgős csapágy nagy teherbírással és hosszú élettartammal tűnik ki.
      

További előnyök:

  • Egyszerűen beállítható befogási tartomány
  • Független a furat átmérőjétől és felületi minőségétől (H12-ig)
  • Leszorító hatás
  • Rugalmasan és gyorsan alkalmazkodik a gyártási folyamat változásaira

      

A norelem tartozék kínálata egy Javítókészlet (süllyesztettfejű csavar, O-gyűrű és 3 részes befogópofa), amellyel a pozicionáló henger gyorsan és egyszerűen megjavítható.

         

Apropó: a norelem ACADEMY tréningközpontjában most termékismeretek találhatók a pozicionáló hengerek szorítóékes rendszerrel c. témához.